|
|
|
ZB6YD20
Portaetichetta 24 X 28 mm, senza etichetta 8x21mm , per Harmony XB6 Ø 16 mm
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB6
|
Descrizione accessori
|
Supporto etichetta senza marcatura
|
Tipo di accessori
|
Porta etichetta
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori marcatura
|
Accessori / destinazione elementi
|
Unità di controllo e segnalazione Ø 16 mm
|
Dimensione porta etichetta
|
24 x 28 mm
|
Caratteristiche tecniche
Quantità per confezione
|
Set da 10
|
Peso prodotto
|
0,001 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,400 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
2,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
2,900 cm
|
Confezione 1: peso
|
0,300 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
4,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
6,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
400
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
454,000 g