Schneider-Electric
 
ZBAF639 immagine - metel
ZBAF639
Capsula blu "R" per testa pulsante filopannello Ø30
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB4
Harmony XB5
Categoria accessorio / parte separata Marking accessory
Tipo di accessori/parti separate Capsula pulsante con marcatura
Compatibilità del prodotto ZB4FA0
ZB5FA0
Destinazione accessorio / parte separata Testa pulsante
Lingua Internazionale
Marcatura Bianco R su blu background
Colore capsula o gemma Blu
Forma della testa Circolare
Quantità per confezione Set da 1
Vendita quantità indivisibile 10
Peso netto 0,001 kg
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Harmony XB4
Harmony XB5
Harmony XAL
Tipo operatore Filoghiera
Gruppo principale Pulsante
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,3 cm
Confezione 1: larghezza 5,3 cm
Confezione 1: profondità 5,5 cm
Confezione 1: peso 2,0 g
Unità di misura confezione 2 CAR
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 5,5 cm
Confezione 2: larghezza 4,3 cm
Confezione 2: profondità 5,2 cm
Confezione 2: peso 20,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 1
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi