|
|
|
ZBE1013
Elemento di contatto - ZBE Ø22 - 1NO
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Elemento contatti
|
Nome dispositivo
|
ZBE
|
Vendita quantità indivisibile
|
5
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta
|
Tipo blocco contatti
|
Singolo
|
Uso contatti
|
Contatti standard
|
Connessioni - morsetti
|
Connettore Faston 1 x 6,35 mm
Connettore Faston 2 x 2,8 mm
|
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto
|
0,011 kg
|
Composizione e tipo di contatti
|
1 NO
|
Apertura positiva
|
Senza
|
Corsa di funzionamento
|
2,6 mm (NO con modifica dello stato elettrico)
4,3 mm (corsa totale)
|
Forza di funzionamento
|
2,3 N NO con modifica dello stato elettrico
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Materiale contatti
|
Lega d'argento (Ag/Ni)
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Montaggio elementi di contatto o luminosi
|
Montaggio anteriore diretto sul pulsante
|
Codice di composizione elettrico
|
C1 9)
C2 7)
C3 6)
C4 4)
C5 5)
C6 3)
C7 4)
C8 2)
C9 3)
C12 6)
M1 6)
M2 4)
M3 4)
M5 2)
M6 2)
M7 6)
M8 4)
M9 2)
SF1 3)
SF2 2)
MF1 2)
MF2 2)
C10 2)
M4 2)
C13 1)
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
GL
CSA
UL
DNV
LROS (Lloyds Register of shipping)
BV
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,6 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
10 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
5,6 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
4,4 cm
|
Confezione 2: profondità
|
5,4 cm
|
Confezione 2: peso
|
59 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
400
|
Confezione 3: altezza
|
15 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
5,02 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|