|
|
|
ZBE1019
Contatto singolo per testa Ø22 1NO
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Tipo prodotto
|
Elemento contatti
|
Nome dispositivo
|
ZBE
|
Vendita quantità indivisibile
|
5
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta
|
Tipo blocco contatti
|
Singolo
|
Uso contatti
|
Contatti standard
|
Connessioni - morsetti
|
Terminale a vite
|
Caratteristiche tecniche
Composizione e tipo di contatti
|
1 NO
|
Apertura positiva
|
Senza
|
Corsa di funzionamento
|
2,6 mm (NO con modifica dello stato elettrico)
4,3 mm (corsa totale)
|
Forza di funzionamento
|
2,3 N NO con modifica dello stato elettrico
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Materiale contatti
|
Lega d'argento (Ag/Ni)
|
Montaggio elementi di contatto o luminosi
|
Montaggio anteriore diretto sul pulsante
|
Codice di composizione elettrico
|
C1 9)
C2 7)
C3 6)
C4 4)
C5 5)
C6 3)
C7 4)
C8 2)
C9 3)
C12 6)
M1 6)
M2 4)
M3 4)
M5 2)
M6 2)
M7 6)
M8 4)
M9 2)
SF1 3)
SF2 2)
MF1 2)
MF2 2)
C10 2)
M4 2)
C13 1)
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
-40…70 °C
|
Norme di riferimento
|
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
CEI EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
UL
BV
DNV
LROS (Lloyds Register of shipping)
GL
CSA
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,6 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
9 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
5,6 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
4,4 cm
|
Confezione 2: profondità
|
5,4 cm
|
Confezione 2: peso
|
51 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
400
|
Confezione 3: altezza
|
15 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
4,375 kg