Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Elemento contatti
|
Nome dispositivo
|
ZBE
|
Vendita quantità indivisibile
|
5
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta
|
Tipo blocco contatti
|
Singolo
|
Uso contatti
|
Contatti standard
|
Connessioni - morsetti
|
Terminale a molla
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD
|
34,3 mm
|
Altezza totale CAD
|
14,8 mm
|
Profondità totale CAD
|
9,8 mm
|
Peso prodotto
|
0,007 kg
|
Composizione e tipo di contatti
|
1 NC
|
Apertura positiva
|
Con conforme a IEC 60947-5-1 appendice K
|
Corsa di funzionamento
|
1,5 mm (NC con modifica dello stato elettrico)
4,3 mm (corsa totale)
|
Forza di funzionamento
|
2 N NC con modifica dello stato elettrico
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Materiale contatti
|
Lega d'argento (Ag/Ni)
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
10 A conforme a IEC 60947-5-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
600 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
3 A a 240 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
6 A a 120 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
0,1 A a 600 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
0,55 A a 125 V, DC-13, Q600 conforme a IEC 60947-5-1
1,2 A a 600 V, AC-15, A600 conforme a IEC 60947-5-1
|
Durata elettrica
|
1000000 cicli, AC-15, 2 A a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15, 3 A a 120 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15, 4 A a 24 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13, 0,2 A a 110 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13, 0,5 A a 24 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Montaggio elementi di contatto o luminosi
|
Montaggio anteriore diretto sul pulsante
|
Codice di composizione elettrico
|
C1 9)
C2 7)
C3 6)
|
Device presentation
|
Prodotti base
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Norme di riferimento
|
UL 508
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
BV
CCC
GL
LROS (Lloyds Register of shipping)
GOST
DNV
CSA
UL
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
10 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
5,6 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
4,4 cm
|
Confezione 2: profondità
|
5,4 cm
|
Confezione 2: peso
|
43 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
320
|
Confezione 3: altezza
|
15 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
3,74 kg