|
|
|
ZBE505
Elemento di contatto - ZBE Ø22 - 1NO+1NC
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Tipo prodotto
|
Elemento contatti
|
Nome dispositivo
|
ZBE
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta
|
Tipo blocco contatti
|
Doppio
|
Uso contatti
|
Contatti di commutazione ad alta potenza
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, <= 1 x 2,5 mm² con estremità cavo
Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo
Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 2,5 mm² senza estremità cavo
Morsetti di fissaggio a vite, >= 1 x 0,5 mm² senza estremità cavo
|
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto
|
0,032 kg
|
Composizione e tipo di contatti
|
1 NO + 1 NC
|
Apertura positiva
|
Con
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1
|
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
|
10 A conforme a IEC 60947-5-1
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
1,1 A a 125 V, DC-13, P300 conforme a IEC 60947-5-1
|
Montaggio elementi di contatto o luminosi
|
Montaggio anteriore diretto sul pulsante
|
Codice di composizione elettrico
|
C15 1)
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
40,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
80
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,584 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|