|
|
|
ZBRA2
Antenna passiva per ZBRN1 E ZBRN2
|
|
|
Presentazione
Gamma Prodotto
|
Harmony XB5R
|
Tipo Prodotto
|
Wireless and batteryless range
|
Nome Dispositivo
|
ZBRA
|
Applicazione Prodotto
|
Wireless access point
|
Colore base della cassetta
|
Nero (RAL 9011)
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità
|
Zigbee green power a 2,4 GHz conforme a IEEE 802.15.4
|
Composizione Del Kit
|
Antenna with cable 2 m
|
Impedenza d'ingresso
|
50 Ohm
|
Tipo di connettore
|
MCX female
|
Guadagno antenna
|
3 dBi a 83…100 Hz
|
Massima distanza di rilevamento
|
100 m access point in free field
|
Peso Netto
|
0,04 kg
|
Ambiente
Umidità relativa
|
90 % a -20…55 °C, senza condensa conforme a ETSI EN 300 440-1
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
22,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
50,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,036 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
Sì
|
Numero SCIP
|
25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Informazioni sulla fine della vita
|
WEEE
|
Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
|
Ritiro
|
No
|
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)
|
1
|
Garanzia contrattuale
|
|