|
|
|
ZBRM01
Pulsantiera ergonomica vuota 1 foro
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB5R
|
Tipo prodotto
|
Scatola vuota
|
Nome dispositivo
|
ZBRM
|
Diametro di montaggio
|
22 mm
|
Applicazione prodotto
|
For XB5R Ø 22 mm control units
|
Applicazione pulsantiere
|
Una funzione
|
Caratteristiche tecniche
Colore base della cassetta
|
Grigio scuro (RAL 7016)
|
Colore coperchio
|
Grigio scuro (RAL 7016)
|
Materiale
|
Policarbonato
|
Peso prodotto
|
0,2 kg
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…55 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK03 conforming to CEI 62262
|
Norme di riferimento
|
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 300 440-1
ETSI EN 300 440-2
ETSI EN 301 489-3
UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
|
Certificazioni prodotto
|
C-Tick
FCC
ANATEL
RSS
BT 2006/95/EC
GOST
CE
SRRC
|
Comandi
|
2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica
1999/5/EC - direttiva R&TTE
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
98,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
36
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,014 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|