|
|
|
ZBRM22
Pulsantiera mobile - 2 fori - in plastica verde
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB5R
|
Tipo prodotto
|
Scatola vuota
|
Nome dispositivo
|
ZBRM
|
Applicazione prodotto
|
For XB5R Ø 22 mm control units
|
Applicazione pulsantiere
|
Due funzioni
|
Caratteristiche tecniche
Colore base della cassetta
|
Verde (Pantone 355C)
|
Colore coperchio
|
Grigio scuro (RAL 7016)
|
Materiale
|
Policarbonato
|
Peso prodotto
|
0,11 kg
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…55 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK03 conforming to EN 50102
|
Norme di riferimento
|
ETSI EN 301 489-3
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 300 440-2
UL 508
CSA C22.2 No 14
ETSI EN 300 440-1
CEI EN 60947-5-1
|
Certificazioni prodotto
|
FCC
C-Tick
CE
ANATEL
SRRC
BT 2006/95/EC
GOST
RSS
|
Comandi
|
1999/5/EC - direttiva R&TTE
2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,8 cm
|
Confezione 1: peso
|
143 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
32
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,106 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
256
|
Confezione 3: altezza
|
75 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80 cm
|
Confezione 3: peso
|
47,44 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|