|
|
|
ZBV18G1
Elemento luminoso- Ø22 - LED universale lampeggiante - 120 Vac a vite
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Tipo prodotto
|
Elemento luminoso
|
Nome dispositivo
|
ZBV
|
Vendita quantità indivisibile
|
5
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a IEC 60947-1
Morsetti di fissaggio a vite, > = 1 x 0,22 mm² senza estremità cavo conforme a IEC 60947-1
|
Tipo di segnalazione
|
Lampeggiante
|
Sorgente luminosa
|
Universal LED
|
Attacco lampada
|
LED
|
Alimentazione elemento luminoso
|
Diretto
|
Colore sorgente luminosa
|
Bianco
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
110...120 V CA a 50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto
|
0,017 kg
|
Coppia di serraggio
|
0,8…1,2 Nm conforme a IEC 60947-1
|
Forma della testa (vite)
|
Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite
Testa a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite
|
Assorbimento [A]
|
19 mA
|
Durata vita
|
100000 H a tensione nominale e 25 °C
|
Resistenza alle sovratensioni
|
1 kV conforme a IEC 61000-4-5
|
Montaggio elementi di contatto o luminosi
|
Montaggio anteriore diretto sul pulsante
|
Codice di composizione elettrico
|
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-5
UL 508
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
UL listed / CSA
CSA
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
2 kV conforme a IEC 61000-4-4
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
6 kV sul contatto (su parti metalliche) conforme a IEC 61000-4-2
8 kV in aria libera (nelle parti isolanti) conforme a IEC 61000-4-2
|
Emissione elettromagnetica
|
Classe B conforme a IEC 55011
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
120 V
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,6 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,4 cm
|
Confezione 1: peso
|
3,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
5,6 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
4,4 cm
|
Confezione 2: profondità
|
5,4 cm
|
Confezione 2: peso
|
17,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|