|
|
|
ZBV5B
Trasformatore per lampada spia led integrato - 400V
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Elemento trasformatori
|
Compatibilità prodotto
|
Elemento luminoso con LED integrato a 24 V CA
|
Nome dispositivo
|
ZBV
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a IEC 60947-1
Morsetti di fissaggio a vite, > = 1 x 0,22 mm² senza estremità cavo conforme a IEC 60947-1
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
400 V CA a 60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD
|
30 mm
|
Altezza totale CAD
|
33,6 mm
|
Profondità totale CAD
|
46,6 mm
|
Peso prodotto
|
0,09 kg
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a IEC 60536
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
407…423 V
|
Resistenza alle sovratensioni
|
1 kV conforme a IEC 61000-4-5
|
Codice di composizione elettrico
|
M6
P2
|
Device presentation
|
Prodotti base
|
Ambiente
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C 4520
|
Certificazioni prodotto
|
UL listed / CSA
LROS (Lloyds Register of shipping)
BV
GL
CSA
DNV
|
Resistenza alle vibrazioni
|
2 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
15 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
6 kV in contatto conforme a IEC 61000-4-2
8 kV all'aria aperta conforme a IEC 61000-4-2
|
Emissione elettromagnetica
|
Classe B conforme a IEC 55011
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
90 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
32
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,164 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 3
|
1024
|
Confezione 3: altezza
|
60 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
1024 cm
|
Confezione 3: peso
|
92,16 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|