|
|
|
ZBVB15
Elemento luminoso- Ø22 - LED universale - 24 Vac/dc a molla
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Tipo prodotto
|
Elemento luminoso
|
Nome dispositivo
|
ZBV
|
Vendita quantità indivisibile
|
5
|
Connessioni - morsetti
|
Push-in, <= 2 x 1,5 mm² with wire end ferrule conforme a EN 60947-1
Push-in, >= 1 x 0.34 mm² without wire end ferrule conforme a EN 60947-1
|
Tipo di segnalazione
|
Fisso
|
Sorgente luminosa
|
Universal LED
|
Attacco lampada
|
LED
|
Alimentazione elemento luminoso
|
Diretto
|
Colore sorgente luminosa
|
Bianco
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
24 V CA/CC a 50/60 Hz
|
Caratteristiche tecniche
Larghezza totale CAD
|
35,6 mm
|
Altezza totale CAD
|
14,8 mm
|
Profondità totale CAD
|
9,8 mm
|
Peso prodotto
|
0,012 kg
|
Forma della testa (vite)
|
Compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
19,2…30 V CC
21,6…26,4 V CA
|
Assorbimento [A]
|
18 mA
|
Durata vita
|
100000 H a tensione nominale e 25 °C
|
Resistenza alle sovratensioni
|
1 kV modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5
2 kV modo comune
|
Montaggio elementi di contatto o luminosi
|
Montaggio anteriore diretto sul pulsante
|
Codice di composizione elettrico
|
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
|
Device presentation
|
Prodotti base
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP20 conforme a CEI 60529
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL listed / CSA
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
4 kV sul contatto (su parti metalliche) conforme a IEC 61000-4-2
8 kV in aria libera (nelle parti isolanti) conforme a IEC 61000-4-2
|
Emissione elettromagnetica
|
Classe B conforme a IEC 55011
|
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
24 V
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,6 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
10,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
4
|
Confezione 2: altezza
|
5,6 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
4,2 cm
|
Confezione 2: profondità
|
5,2 cm
|
Confezione 2: peso
|
43 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
640
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
7,483 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|