Schneider-Electric
 
ZBVB19 immagine - metel
ZBVB19
Elemento luminoso bianco per testa Ø22 LED integrato 24V
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB4
Harmony XB5
Tipo prodotto Elemento luminoso
Nome dispositivo ZBV
Vendita quantità indivisibile 5
Connessioni - morsetti Terminale a vite
Tipo di segnalazione Fisso
Sorgente luminosa Universal LED
Attacco lampada LED
Alimentazione elemento luminoso Diretto
Colore sorgente luminosa Bianco
Tensione nominale di alimentazione [Us] 24 V CA/CC a 50/60 Hz
Caratteristiche tecniche
Peso netto 0,017 kg
Limiti della tensione di alimentazione 19,2…30 V CC
21,6…26,4 V CA
Assorbimento [A] 15 mA
Durata vita 100000 H a tensione nominale e 25 °C
Resistenza alle sovratensioni 1 kV conforme a IEC 61000-4-5
Montaggio elementi di contatto o luminosi Montaggio anteriore diretto sul pulsante
Codice di composizione elettrico M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -40…70 °C
Grado di protezione IP IP20 conforme a CEI 60529
Norme di riferimento IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-1
Resistenza ai transitori rapidi 2 kV conforme a IEC 61000-4-4
Resistenza ai campi elettromagnetici 10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
Resistenza alle scariche elettrostatiche 6 kV sul contatto (su parti metalliche) conforme a IEC 61000-4-2
8 kV in aria libera (nelle parti isolanti) conforme a IEC 61000-4-2
Emissione elettromagnetica Classe B conforme a IEC 55011
Tensione alimentazione nominale [Us] 24 V
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,6 cm
Confezione 1: larghezza 4,4 cm
Confezione 1: profondità 5,4 cm
Confezione 1: peso 2,0 g
Unità di misura confezione 2 CAR
Numero di unità per confezione 2 5
Confezione 2: altezza 5,6 cm
Confezione 2: larghezza 4,4 cm
Confezione 2: profondità 5,4 cm
Confezione 2: peso 10,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 5
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months