Schneider-Electric
 
ZBVB45 immagine - metel
ZBVB45
Elemento luminoso- Ø22 - LED integrato rosso - 24 V
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB4
Harmony XB5
Tipo prodotto Elemento luminoso
Nome dispositivo ZBV
Vendita quantità indivisibile 4
Connessioni - morsetti Terminale a molla
Tipo di segnalazione Fisso
Sorgente luminosa LED integrato
Attacco lampada LED
Alimentazione elemento luminoso Diretto
Colore sorgente luminosa Rosso
Tensione alimentazione nominale [Us] 24 V CA/CC a 50/60 Hz
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto 0,016 kg
Limiti della tensione di alimentazione 19,2…30 V CC
21,6…26,4 V CA
Assorbimento [A] 18 mA
Durata vita 100000 H a tensione nominale e 25 °C
Resistenza alle sovratensioni 1 kV conforme a IEC 61000-4-5
Montaggio elementi di contatto o luminosi Montaggio anteriore diretto sul pulsante
Codice di composizione elettrico M1
M2
M3
M4
M5
M6
M10
MF1
P1
P2
PF1
Device presentation Prodotti base
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -40…70 °C
Grado di protezione IP IP20 conforme a CEI 60529
Norme di riferimento JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
CEI EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
Resistenza ai transitori rapidi 2 kV conforme a IEC 61000-4-4
Resistenza ai campi elettromagnetici 10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
Resistenza alle scariche elettrostatiche 6 kV sul contatto (su parti metalliche) conforme a IEC 61000-4-2
8 kV in aria libera (nelle parti isolanti) conforme a IEC 61000-4-2
Emissione elettromagnetica Classe B conforme a IEC 55011
Tensione alimentazione nominale [Us] 24 V
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,0 cm
Confezione 1: larghezza 4,0 cm
Confezione 1: profondità 4,6 cm
Confezione 1: peso 8,0 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 4,3 cm
Confezione 2: larghezza 5,3 cm
Confezione 2: profondità 5,5 cm
Confezione 2: peso 41,0 g
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 640
Confezione 3: altezza 30,0 cm
Confezione 3: larghezza 30,0 cm
Confezione 3: profondità 40,0 cm
Confezione 3: peso 7,225 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months