|
|
|
ZBY0101
Etichetta neutra8 x 27mm - porta Etichetta 30 x 40mm -nera + rossa - [prezzo per 100 pz]
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Etichetta senza marcatura
|
Tipo di accessori
|
Etichetta
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Marking accessory
|
Accessori / destinazione elementi
|
Porta etichetta 30 x 40 mm
Per testa standard
|
Marcatura
|
Non marcato su 1 lato nero, 1 lato rosso background
|
Dimensioni etichetta
|
8 x 27 mm
|
Vendita quantità indivisibile
|
10
|
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto
|
0,001 kg
|
Informazioni posizione operatore
|
3 posizioni +/- 45°
2 posizioni 90°
1 posizione
|
Schermo di isolamento
|
No
|
Gruppo principale
|
Pulsante wireless
Illum select switch
Lampada spia
Pulsante
Illum push-button
Selettore
Mushroom head
|
Compatibilità gamma
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Materiale
|
Plastica
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,600 cm
|
Confezione 1: profondità
|
2,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
0,300 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
1,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
4,600 cm
|
Confezione 2: profondità
|
2,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
2400
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
1,045 kg