|
|
|
ZBY0102
Etichetta neutra 8 x 27mm porta Etichetta 30 x 40mm -bianca + gialla s/marc. - [prezzo per 100 pz]
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Tipo prodotto
|
Etichetta senza marcatura
|
Tipo di accessori
|
Etichetta
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Marking accessory
|
Accessori / destinazione elementi
|
Porta etichetta 30 x 40 mm
Per testa standard
|
Marcatura
|
Non marcato su 1 lato bianco, 1 lato giallo background
|
Dimensioni etichetta
|
8 x 27 mm
|
Vendita quantità indivisibile
|
10
|
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto
|
0,001 kg
|
Informazioni posizione operatore
|
1 posizione
|
Schermo di isolamento
|
No
|
Gruppo principale
|
Switching off
|
Compatibilità gamma
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Materiale
|
Plastica
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
0,9 cm
|
Confezione 1: profondità
|
2,7 cm
|
Confezione 1: peso
|
0,2 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BAG
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
0,4 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
2,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
5,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
2 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
4800
|
Confezione 3: altezza
|
15 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
1,275 kg