|
|
|
ZBY02103
Etichetta rettangolare 8 x 27 mm per porta etichetta 30 x 40 mm-MARCHE
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GIU 30, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Etichetta con marcatura
|
Tipo di accessorio / parte separata
|
Etichetta
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessori marcatura
|
Destinazione accessorio / parte separata
|
Porta etichetta 30 x 40 mm
Per testa standard
|
Marcatura
|
Bianco MARCHE su 1 lato nero, 1 lato rosso background
|
Dimensioni etichetta
|
8 x 27 mm
|
Lingua
|
Francese
|
Caratteristiche tecniche
Garanzia
|
18 months
|
Compatibilità prodotto
|
ZBZ34
ZBZ32
|
Compatibilità gamma
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Peso netto
|
0,001 kg
|
Informazioni posizione operatore
|
1 posizione
|
Schermo di isolamento
|
No
|
Materiale
|
Plastica
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,100 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
0,300 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
1,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
5,500 cm
|
Confezione 2: profondità
|
3,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
1000
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
547,000 g
|
Sostenibilità dell'offerta
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
|
|