|
|
|
ZBY02304
Etichetta rettangolare 8 x 27 mm per porta etichetta 30 x 40 mm-STOP - [prezzo per 100 pz]
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Etichetta con marcatura
|
Tipo di accessori
|
Etichetta
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori marcatura
|
Accessori / destinazione elementi
|
Porta etichetta 30 x 40 mm
Per testa standard
|
Marcatura
|
Bianco STOP su 1 lato nero, 1 lato rosso background
|
Dimensioni etichetta
|
8 x 27 mm
|
Lingua
|
Inglese
|
Caratteristiche tecniche
Garanzia
|
18 months
|
Compatibilità prodotto
|
ZBZ34
ZBZ32
|
Compatibilità gamma
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Peso prodotto
|
0,001 kg
|
Informazioni posizione operatore
|
1 posizione
|
Schermo di isolamento
|
No
|
Materiale
|
Plastica
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
0,100 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
0,300 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
7,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
0,100 cm
|
Confezione 2: profondità
|
10,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
300
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
264,000 g