Schneider-Electric
 
ZBY2101C0 immagine - metel
ZBY2101C0
Porta etichetta+etichetta - [prezzo per 100 pz]
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto Porta etichetta
Categoria accessorio / parte separata Marking accessory
Caratteristiche tecniche
Materiale Plastica
Composizione del dispositivo Etichetta neutra
Porta etichetta
Destinazione accessorio / parte separata Unità di comando e segnalazione Ø 22 mm
Per testa standard
Colour Colore grigio
Compatibilità gamma Harmony XB5
Harmony XB4
Dimensione porta etichetta 30 x 40 mm
Marcatura Non marcato su 1 lato nero, 1 lato rosso background
Peso prodotto 0,002 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 0,500 cm
Confezione 1: larghezza 3,000 cm
Confezione 1: profondità 4,000 cm
Confezione 1: peso 2,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 2,000 cm
Confezione 2: larghezza 5,500 cm
Confezione 2: profondità 9,500 cm
Confezione 2: peso 13,000 g
Unità di misura confezione 3 S01
Numero di unità per confezione 3 500
Confezione 3: altezza 15,000 cm
Confezione 3: larghezza 15,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 805,000 g
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi