|
|
|
ZBY2123
Porta etichetta 30 X 40mm - per unità Ø22 - con etichetta RIARMO
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Porta etichetta
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Marking accessory
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Plastica
|
Composizione del dispositivo
|
Porta etichetta
Etichetta con marcatura
|
Accessori / destinazione elementi
|
Unità di comando e segnalazione Ø 22 mm
Per testa standard
|
Compatibilità gamma
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Dimensione porta etichetta
|
30 x 40 mm
|
Marcatura
|
Bianco REARMEMENT su rosso background
|
Lingua
|
Francese
|
Peso prodotto
|
0,002 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,100 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
0,800 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
1,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
10,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
12,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
600
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
950,000 g