|
|
|
ZBY2186C0
Porta etichetta+etichetta 'I-O-II'
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Porta etichetta
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Marking accessory
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Plastica
|
Composizione del dispositivo
|
Porta etichetta
Etichetta con marcatura
|
Destinazione accessorio / parte separata
|
Unità di comando e segnalazione Ø 22 mm
Per testa standard
|
Colour
|
Colore grigio
|
Compatibilità gamma
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Dimensione porta etichetta
|
30 x 40 mm
|
Marcatura
|
Bianco I-O-II su 1 lato nero, 1 lato rosso background
|
Lingua
|
Internazionale
|
Peso prodotto
|
0,002 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,100 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
3,900 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
200
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
400,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
6400
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
20,800 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Ritiro
|
No
|
Garanzia contrattuale
|
|