|
|
|
ZBY4100
Foglio di 76 etichette 8 X 27mm - PER PORTAetichette 30 X 40mm - NEUTRE - [prezzo per 100 pz]
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Descrizione accessori
|
Etichetta in bianco
|
Tipo di accessori
|
Fogli di etichette rettangolari
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori marcatura
|
Accessori / destinazione elementi
|
Porta etichetta 30 x 40 mm
Per testa standard
|
Marcatura
|
Non marcato
|
Dimensioni etichetta
|
8 x 27 mm
|
Vendita quantità indivisibile
|
10
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Plastica
|
Compatibilità prodotto
|
KTL
ZBZ34
ZBZ32
|
Compatibilità gamma
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Peso prodotto
|
0,043 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
21,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
29,700 cm
|
Confezione 1: peso
|
39,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
21,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
29,700 cm
|
Confezione 2: peso
|
392,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
200
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
8,279 kg