|
|
|
ZBY6H101
Porta etichetta 30 X 50mm con etichetta neutra per unità Ø22 testa circolare
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Porta etichetta
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Marking accessory
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Plastica
|
Composizione del dispositivo
|
Porta etichetta
Etichetta neutra
|
Accessori / destinazione elementi
|
Unità di comando e segnalazione Ø 22 mm con testa circolare
Per testa standard
|
Compatibilità gamma
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Dimensione porta etichetta
|
30 x 50 mm
|
Marcatura
|
Non marcato su 1 lato nero, 1 lato rosso background
|
Montaggio dispositivo
|
Incasso
|
Vendita quantità indivisibile
|
10
|
Peso prodotto
|
0,004 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
3,700 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
12,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
15,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
40,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
300
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
1,528 kg