|
|
|
ZBY8230
Etichetta circolare Ø90 per arresto emerg.-NOT-HALT/logo ISO13850
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Tipo prodotto
|
Etichetta con marcatura
|
Tipo di accessori
|
Etichetta
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori marcatura
|
Marcatura
|
Nero NOT-HALT su giallo background
|
Dimensioni etichetta
|
Ø 90 mm
|
Lingua
|
Tedesco
|
Caratteristiche tecniche
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Materiale
|
Plastica
|
Peso prodotto
|
0,008 kg
|
Gruppo principale
|
Arresto di emergenza
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60204-1
EN/ISO 13850: 2006
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
5,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
1,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
11,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
53,0 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
400
|
Confezione 3: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
2,296 kg