Accessori / destinazione elementi
|
Pulsante a fungo arr emergenza
|
Materiale
|
Plastica
|
Marcatura
|
Nero EMERGENCY STOP su giallo background
|
Dimensioni etichetta
|
Ø 60 mm
|
Lingua
|
Inglese
|
Altezza
|
60 mm
|
Larghezza
|
9,3 mm
|
Peso prodotto
|
0,016 kg
|
Classe di isolamento elettrico
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Resistenza al lavaggio ad alta pressione
|
7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
24 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Tipo di segnalazione
|
Fisso
|
Limiti della tensione di alimentazione
|
19,2…30 V CC
21,6…26,4 V CA
|
Assorbimento [A]
|
18 mA
|
Durata vita
|
100000 H a tensione nominale e 25 °C
|
Resistenza alle sovratensioni
|
1 kV conforme a IEC 61000-4-5
|
Codice compatibilità
|
XB4
XB5
|
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme a CEI 60529
IP67 conforme a CEI 60529
IP69 conforme a CEI 60529
IP69K conforme a ISO 20653
Tipo 13X conforme a UL 50E
Tipo 12X conforme a UL 50E
Tipo 4X conforme a UL 50E
Tipo 4X conforme a UL 50E
|
Grado di protezione IK
|
IK05 conforming to CEI 62262
|
Norme di riferimento
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certificazioni prodotto
|
UL listed / CSA
CSA
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
25 mm picco-picco (F= 2…10 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
25 gn (durata = 6 ms) per 100 shocks per asse conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza ai transitori rapidi
|
2 kV conforme a IEC 61000-4-4
|
Resistenza ai campi elettromagnetici
|
10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
|
Resistenza alle scariche elettrostatiche
|
4 kV sul contatto (su parti metalliche) conforme a IEC 61000-4-2
8 kV in aria libera (nelle parti isolanti) conforme a IEC 61000-4-2
|
Emissione elettromagnetica
|
Classe B conforme a IEC 55011
|