Schneider-Electric
 
ZBY9W2M101 immagine - metel
ZBY9W2M101
Etichetta luminosa 230V senza marcatura 1 colore
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony
Tipo prodotto Etichetta luminosa senza marcatura
Vendita quantità indivisibile 1
Forma della testa Circolare
Colore capsula o gemma Rosso
Info da operatore Con anello luminoso
Sorgente luminosa LED integrato
Attacco lampada LED
Colore sorgente luminosa Rosso
Tensione nominale di alimentazione [Us] 230...240 V CA a 50/60 Hz
Presentazione del dispositivo Intermediate ring
Caratteristiche tecniche
Destinazione accessorio / parte separata Testa pulsante a fungo per arresto semplice
Materiale Plastica
Marcatura Non marcato su giallo background
Dimensioni etichetta Ø 60 mm
Altezza 60 mm
Larghezza 9,3 mm
Peso prodotto 0,016 kg
Classe di isolamento elettrico Classe II conforme a IEC 61140
Resistenza al lavaggio ad alta pressione 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Tensione nominale di isolamento [Ui] 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN/IEC 60947-1
Tipo di segnalazione Fisso
Limiti della tensione di alimentazione 195…264 V CA
Assorbimento [A] 14 mA
Durata vita 100000 H a tensione nominale e 25 °C
Resistenza alle sovratensioni 1 kV conforme a IEC 61000-4-5
Codice compatibilità XB4
XB5
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -40…70 °C
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
IP67 conforme a CEI 60529
IP69 conforme a CEI 60529
IP69K conforme a ISO 20653
Tipo 13X conforme a UL 50E
Tipo 12X conforme a UL 50E
Tipo 4X conforme a UL 50E
Tipo 4X conforme a UL 50E
Grado di protezione IK IK05 conforme aEN 50102
Norme di riferimento CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto UL listed / CSA
CSA
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
25 mm picco-picco (F= 2…10 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
25 gn (durata = 6 ms) per 1000 scosse su ciascun asse conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza ai transitori rapidi 2 kV conforme a IEC 61000-4-4
Resistenza ai campi elettromagnetici 10 V/m conforme a IEC 61000-4-3
Resistenza alle scariche elettrostatiche 4 kV sul contatto (su parti metalliche) conforme a IEC 61000-4-2
8 kV in aria libera (nelle parti isolanti) conforme a IEC 61000-4-2
Emissione elettromagnetica Classe B conforme a IEC 55011
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2 cm
Confezione 1: larghezza 6 cm
Confezione 1: profondità 6 cm
Confezione 1: peso 21 g
Unità di misura confezione 2 P06
Numero di unità per confezione 2 2880
Confezione 2: altezza 105 cm
Confezione 2: larghezza 80 cm
Confezione 2: profondità 60 cm
Confezione 2: peso 68,98 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP 6b64d229-f954-4ab6-8e15-fee7e09c36cb
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months