Schneider-Electric
 
ZBYF2103 immagine - metel
ZBYF2103
Porta etichetta+etichetta 'MARCHE'
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto Porta etichetta
Categoria accessorio / parte separata Marking accessory
Caratteristiche tecniche
Materiale Plastica
Composizione del dispositivo Porta etichetta
Etichetta con marcatura
Destinazione accessorio / parte separata Unità di comando e segnalazione Ø 22 mm
Testa filopannello
Colour Grigio scuro
Compatibilità gamma Harmony XB4
Harmony XB5
Dimensione porta etichetta 40 x 50 mm
Marcatura Bianco MARCHE su 1 lato nero, 1 lato rosso background
Lingua Francese
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 11,0 cm
Confezione 1: larghezza 0,1 cm
Confezione 1: profondità 15,0 cm
Confezione 1: peso 3,0 g
Unità di misura confezione 2 BAG
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 11,0 cm
Confezione 2: larghezza 0,1 cm
Confezione 2: profondità 15,0 cm
Confezione 2: peso 30,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS Unione europea In corso di indagine
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi