Schneider-Electric
 
ZBYF4101 immagine - metel
ZBYF4101
Portaetichetta + etichetta per teste filopannello Ø30
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo di prodotto o componente Porta etichetta
Categoria accessori Accessorio per etichettatura
Caratteristiche tecniche
Materiale Plastica
Composizione dispositivo Etichetta neutra
Porta etichetta
Accessori / destinazione elementi Unità di comando e segnalazione Ø 22 mm
Testa filopannello
Colour Grigio scuro
Compatibilità gamma Harmony XB5
Harmony XB4
Dimensione porta etichetta 40 x 50 mm
Marcatura Non marcato su 1 lato bianco, 1 lato giallo background
Vendita quantità indivisibile 10
Peso prodotto 0,002 kg
Packing Units
Tipo unità imballo 1 PCE
Num.unità in pkg. 1
Peso imballo (Kg) 2 g
Altezza imballo 1 2 cm
Larghezza imballo 1 12 cm
Lunghezza imballo 1 17 cm
Tipo unità imballo 2 BB1
Numero unità imballo 2 10
Peso imballo 2 280 g
Altezza imballo 2 3 cm
Larghezza imballo 2 10 cm
Lunghezza imballo 2 12 cm
Tipo unità imballo 3 S02
Numero unità imballo 3 800
Peso imballo 3 2,61 kg
Altezza imballo 3 15 cm
Larghezza imballo 3 30 cm
Lunghezza imballo 3 40 cm
Offer Sustainability
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi