Schneider-Electric
 
ZBYF6101 immagine - metel
ZBYF6101
Portaetichetta + etichetta per teste filopannello Ø30
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto Porta etichetta
Accessori / categoria degli elementi Marking accessory
Caratteristiche tecniche
Materiale Plastica
Composizione del dispositivo Porta etichetta
Etichetta neutra
Accessori / destinazione elementi Unità di comando e segnalazione Ø 22 mm con testa circolare
Unità di comando e segnalazione Ø 22 mm con testa quadra
Testa filopannello
Colour Grigio scuro
Compatibilità gamma Harmony XB4
Harmony XB5
Dimensione porta etichetta 40 x 60 mm
Marcatura Non marcato su 1 lato nero, 1 lato rosso background
Vendita quantità indivisibile 10
Peso prodotto 0,002 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,000 cm
Confezione 1: larghezza 7,500 cm
Confezione 1: profondità 10,000 cm
Confezione 1: peso 3,700 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 3,000 cm
Confezione 2: larghezza 7,500 cm
Confezione 2: profondità 10,000 cm
Confezione 2: peso 37,000 g
Unità di misura confezione 3 S02
Numero di unità per confezione 3 800
Confezione 3: altezza 15,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 3,297 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi