Schneider-Electric
 
ZBYF6101C0 immagine - metel
ZBYF6101C0
Porta etichetta 30X50 +etichetta
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto Porta etichetta
Categoria accessorio / parte separata Marking accessory
Caratteristiche tecniche
Materiale Plastica
Composizione del dispositivo Porta etichetta
Etichetta neutra
Destinazione accessorio / parte separata Unità di comando e segnalazione Ø 22 mm con testa circolare
Unità di comando e segnalazione Ø 22 mm con testa quadra
Testa filopannello
Colour Colore grigio
Compatibilità gamma Harmony XB4
Harmony XB5
Dimensione porta etichetta 40 x 60 mm
Marcatura Non marcato su 1 lato nero, 1 lato rosso background
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 11,0 cm
Confezione 1: larghezza 0,1 cm
Confezione 1: profondità 15,0 cm
Confezione 1: peso 3,0 g
Unità di misura confezione 2 BAG
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 11,0 cm
Confezione 2: larghezza 0,1 cm
Confezione 2: profondità 15,0 cm
Confezione 2: peso 31,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi