|
|
|
ZBYLEG401001
Harmony XB4, Harmony XB5, etichetta adesiva, 400x100 personalizzata
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Etichetta adesiva
|
Categoria accessorio / parte separata
|
Accessori marcatura
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Plastica
|
Composizione del dispositivo
|
Marked panel
|
Destinazione accessorio / parte separata
|
Unità di controllo e segnalazione Ø 16 mm
Unità di comando e segnalazione Ø 22 mm
Ø 30 mm control and signalling units
Per testa standard
|
Compatibilità gamma
|
Harmony XB4
Harmony XB5
Harmony XB6
Harmony 9001K
|
Dimensione porta etichetta
|
400 x 100
|
Peso prodotto
|
0,010 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
ISO 21702
ISO 22196:2011
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
32,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
44,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
159,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
|
No
|
Pacchetto con cartone per riciclo
|
No
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Regolamento RoHS Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Ritiro
|
No
|
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)
|
1
|
Garanzia contrattuale
|
|