|
|
|
ZBZ33
Porta etichetta 30 X 50mm senza etichetta per unità Ø22 - [prezzo per 100 pz]
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Porta etichetta
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Marking accessory
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Plastica
|
Composizione del dispositivo
|
Porta etichetta
|
Accessori / destinazione elementi
|
Unità di comando e segnalazione Ø 22 mm con testa quadra
Unità di comando e segnalazione Ø 22 mm con testa circolare
Per testa standard
|
Colour
|
Grigio scuro
|
Compatibilità gamma
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Dimensione porta etichetta
|
30 x 50 mm
|
Vendita quantità indivisibile
|
10
|
Peso prodotto
|
0,001 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5 cm
|
Confezione 1: peso
|
2 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BAG
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
1,5 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
4,5 cm
|
Confezione 2: profondità
|
6,5 cm
|
Confezione 2: peso
|
20 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
1000
|
Confezione 3: altezza
|
15 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
2 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|