Schneider-Electric
 
ZBZ33C0 immagine - metel
ZBZ33C0
Portaetichetta 30 x 50 mm senza etichetta 18 x 27 mm colore grigio (prezzo per 1000 pz) - [prezzo per 1000 pz]
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto Porta etichetta
Categoria accessorio / parte separata Marking accessory
Caratteristiche tecniche
Materiale Plastica
Composizione del dispositivo Porta etichetta
Destinazione accessorio / parte separata Unità di comando e segnalazione Ø 22 mm con testa quadra
Unità di comando e segnalazione Ø 22 mm con testa circolare
Per testa standard
Colour Colore grigio
Compatibilità gamma Harmony XB4
Harmony XB5
Dimensione porta etichetta 30 x 50 mm
Vendita quantità indivisibile 10
Peso prodotto 0,001 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,0 cm
Confezione 1: larghezza 0,1 cm
Confezione 1: profondità 3,0 cm
Confezione 1: peso 1,3 g
Unità di misura confezione 2 BAG
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 9,0 cm
Confezione 2: larghezza 10,0 cm
Confezione 2: profondità 10,0 cm
Confezione 2: peso 23,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi