Schneider-Electric
ZC1ZB211 immagine - metel
ZC1ZB211
Contatto ausiliario - 1 C/O = 25 mW - con azionamento a scatto
OGGI
NOV 16, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Tipo di accessori/parti separate Elemento contatti
Categoria accessorio / parte separata Parti separate
Compatibilità del prodotto XR2A
Destinazione accessorio / parte separata Interruttore fine cor completo
Caratteristiche tecniche
Funzionamento dei contatti A scatto
Peso netto 0,12 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,2 cm
Confezione 1: larghezza 7,7 cm
Confezione 1: profondità 11,0 cm
Confezione 1: peso 134,0 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 30
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 15,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 4,305 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS Unione europea Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months