Schneider-Electric
 
ZC2JC2 immagine - metel
ZC2JC2
Corpo finecorsa ZC2J - Senza display - 2 C/O - Fisso - Metallo (-25..70°C)
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma Standard format
Tipo prodotto Corpo int di fine corsa
Nome dispositivo ZC2J
Corpo lampada Fisso
Compatibilità del prodotto XC2J
Testa associata ZC2JE63
ZC2JE64
ZC2JE02
ZC2JE61
ZC2JE05
ZC2JE09
ZC2JE01
ZC2JE66
ZC2JE65
ZC2JE70
ZC2JE62
ZC2JE03
Materiale del corpo Metallo
Entrata cavo 1 tapped entry for Pg 13.5 cable gland (included)
Numero di poli 2
Composizione e tipologia contatti 2 OC
Funzionamento dei contatti A scatto
Numero di fasi 1 1 posizione
Materiale contatti Contatti placcati argento
Caratteristiche tecniche
Display locale Senza
Collegamento elettrico Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm²
Apertura positiva Senza
Velocità min. azionamento 0,01 m/min
Corrente nominale di impiego [Ie] 3 A a 240 V, AC-15, A300 conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 10 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V conforme a IEC 60947-1 per blocco contatti
300 V conforme a CSA C22.2 No 14 per blocco contatti
Resistenza tra terminali 0,25 mOhm conforme a IEC 60255-7 category 3
Protezione contro i cortocircuiti 10 A cartuccia fusibile, tipo gG
Durata elettrica 5000000 cicli, DC-13 120 V, 4 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13 24 V, 10 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13 48 V, 7 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
Tipo di circuito elettrico Modulo luce segnalaz luce neon, 110 V
Larghezza 40 mm
Altezza 81 mm
Profondità 41 mm
Peso netto 0,355 kg
Descrizione morsetti ISO n°1 (13-14)NO
(23-24)NO
(21-22)NC
(11-12)NC
Ambiente
Grado di protezione ip IP65
Grado di protezione IK IK08
Temperatura ambiente di funzionamento -25…70 °C per Ambiente standard
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Caratteristiche ambientali Ambiente standard
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,000 cm
Confezione 1: larghezza 4,800 cm
Confezione 1: profondità 9,500 cm
Confezione 1: peso 358,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 7,435 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months