|
|
|
ZC2JD1
Corpo finecorsa ZC2J - Senza display - 1 C/O - Plug-in - Metallo
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Corpo int di fine corsa
|
Nome dispositivo
|
ZC2J
|
Corpo lampada
|
Corpo plug-in
|
Compatibilità prodotto
|
XC2J
|
Testa associata
|
ZC2JE65
ZC2JE62
ZC2JE05
ZC2JE61
ZC2JE66
ZC2JE02
ZC2JE64
ZC2JE70
ZC2JE03
ZC2JE01
ZC2JE09
ZC2JE63
|
Materiale del corpo
|
Metallo
|
Entrata cavo
|
1 tapped entry for Pg 13.5 cable gland (included)
|
Numero di poli
|
1
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 C/O
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Numero di fasi
|
1 1 posizione
|
Materiale contatti
|
Contatti placcati argento
|
Caratteristiche tecniche
Display locale
|
Senza
|
Collegamento elettrico
|
Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm²
|
Apertura positiva
|
Senza
|
Velocità min. azionamento
|
0,01 m/min
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
3 A a 240 V, AC-15, A300 conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
10 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V conforme a IEC 60947-1 per blocco contatti
300 V conforme a CSA C22.2 No 14 per blocco contatti
|
Resistenza tra terminali
|
0,25 mOhm conforme a IEC 60255-7 category 3
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A cartuccia fusibile, tipo gG
|
Durata elettrica
|
5000000 cicli, DC-13 120 V, 4 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13 24 V, 10 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13 48 V, 7 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Tipo di circuito elettrico
|
Modulo luce segnalaz luce neon, 110 V
|
Larghezza
|
42 mm
|
Altezza
|
81 mm
|
Profondità
|
41 mm
|
Peso prodotto
|
0,38 kg
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Grado di protezione IK
|
IK08
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-25…70 °C per Ambiente standard
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente standard
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,800 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
383,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,788 kg