Schneider-Electric
 
ZC2JE07 immagine - metel
ZC2JE07
Testa finecorsa XC2J - C/rit. a molla e s/leva comando (-25..70 °C)
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto OsiSense XC
Nome gamma Special format
Tipo prodotto Testa interrut fine corsa
Nome dispositivo ZC2J
Tipo di testa Testa orientabile
Compatibilità del prodotto XC2J
Leva associata ZC2JY13
ZC2JY51
ZC2JY11
ZC2JY31
ZC2JY12
ZC2JY81
ZC2JY91
Corpo associato ZC2JC48
ZC2JD4
ZC2JC4
Movimento testa operativa Girevole
Tipo di operatore Senza leva di funzionamento ad impulso
Tipo di avvicinamento Avvicinamento laterale, 1 direzione
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore Senso orario
Da sinistra
Apertura positiva Senza
Peso netto 0,21 kg
Materiale della testa Metallo
Ambiente
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Caratteristiche ambientali Ambiente standard
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,8 cm
Confezione 1: larghezza 9,6 cm
Confezione 1: profondità 4,8 cm
Confezione 1: peso 220,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months