|
|
|
ZC2JE646
Limit switch head, Limit switches XC Standard, ZC2J, side steel roller plunger horizontal, -40 °C
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
OsiSense XC
|
Nome gamma
|
Special format
|
Tipo prodotto
|
Testa interrut fine corsa
|
Nome dispositivo
|
ZC2J
|
Tipo di testa
|
Testa a pulsante
|
Compatibilità prodotto
|
XC2J
|
Corpo associato
|
ZC2JC26
ZC2JD16
ZC2JC16
ZC2JD26
|
Movimento testa operativa
|
Lineare
|
Tipo di operatore
|
Lato pistoncino a rullo ad impulso metallo (with horizontal roller)
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale, 2 direzioni
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Con camma 30°
|
Apertura positiva
|
Senza
|
Peso prodotto
|
0,245 kg
|
Materiale della testa
|
Metallo
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-40…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Caratteristiche ambientali
|
Bassa temperatura
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
257,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
14
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,823 kg