|
|
|
ZC2JE85
Testa finecorsa XC2J - pulsante lat. c/ritorno a molla standard (-25..70 °C)
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
OsiSense XC
|
Nome gamma
|
Special format
|
Tipo prodotto
|
Testa interrut fine corsa
|
Nome dispositivo
|
ZC2J
|
Tipo di testa
|
Testa a pulsante
|
Compatibilità prodotto
|
XC2J
|
Corpo associato
|
ZC2JC4
ZC2JD4
ZC2JC48
|
Movimento testa operativa
|
Lineare
|
Tipo di operatore
|
Lato pistoncino a rullo ad impulso metallo (with vertical roller)
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento verticale, 2 direzioni
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Con camma 30°
|
Apertura positiva
|
Senza
|
Peso prodotto
|
0,245 kg
|
Materiale della testa
|
Metallo
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente standard
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,800 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
251,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
14
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,705 kg