Schneider-Electric
 
ZC2JY315 immagine - metel
ZC2JY315
leva finecorsa ZC2JY - leva rotella termoplastico lung.var. - 10...120 °C
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto OsiSense XC
Nome gamma Special format
Tipo prodotto Leva interr di fine corsa
Nome dispositivo ZC2J
Compatibilità del prodotto XC2J
Testa associata ZC2JE07
ZC2JE01
ZC2JE05
ZC2JE06
ZC2JE02
ZC2JE04
ZC2JE03
Movimento testa operativa Girevole
Tipo di operatore Leva a rullo ad impulso termoplastica (lunghezza variabile)
Tipo di avvicinamento Avvicinamento laterale
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore Con camma 30°
Apertura positiva Senza
Ambiente
Temperatura ambiente di funzionamento 10…120 °C per alta temperatura
Temperatura di stoccaggio 10…120 °C alta temperatura
Caratteristiche ambientali Alta temperatura
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,0 cm
Confezione 1: larghezza 3,0 cm
Confezione 1: profondità 10,0 cm
Confezione 1: peso 47,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months