|
|
|
ZC2JY51
Leva finecorsa XC2J - Leva ad asta quad. metallo, L= 125 mm (-40..20 °C)
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
OsiSense XC
|
Nome gamma
|
Special format
|
Tipo prodotto
|
Leva interr di fine corsa
|
Nome dispositivo
|
ZC2J
|
Compatibilità prodotto
|
XC2J
|
Testa associata
|
ZC2JE04
ZC2JE03
ZC2JE07
ZC2JE02
ZC2JE05
ZC2JE01
ZC2JE06
|
Movimento testa operativa
|
Girevole
|
Tipo di operatore
|
Rod lever ad impulso metallo (asta quadrata 3 mm, L = 125 mm)
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Con qualsiasi parte mobile
|
Apertura positiva
|
Senza
|
Ambiente
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-25…70 °C per Ambiente standard
-40…70 °C per bassa temperatura
10…120 °C per alta temperatura
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C Ambiente standard
-40…70 °C bassa temperatura
10…120 °C alta temperatura
|
Caratteristiche ambientali
|
Alta temperatura
Bassa temperatura
Ambiente standard
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
38,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,979 kg