|
|
|
ZCD29
Corpo finecorsa ZCD - Compatto - 2 NC a scatto
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard compact
|
Tipo prodotto
|
Corpo int di fine corsa
|
Nome dispositivo
|
ZCD
|
Design
|
Compatto
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Testa associata
|
ZCE64
ZCE28
ZCE11
ZCE27
ZCE14
ZCE65
ZCE29
ZCE10
ZCE21
ZCEH2
ZCE66
ZCE09
ZCE62
ZCE06
ZCE67
ZCE02
ZCE05
ZCE01
ZCE13
ZCEH0
ZCE08
ZCE07
ZCE24
ZCE63
|
Materiale del corpo
|
Zamak
|
Numero di poli
|
2
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 NC
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto, simultaneo
|
Caratteristiche tecniche
Elemento di collegamento associato
|
ZCDEG13
ZCDEP16
ZCDEP20
ZCDEN12
ZCDEG11
ZCDEF12
|
Collegamento elettrico
|
Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Isolamento contatti
|
Zb
|
Materiale contatti
|
Contatti placcati argento
|
Apertura positiva
|
Con
|
Velocità min. azionamento
|
0,01 m/s
|
Descrizione codice contatto
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V conforme a UL 508
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60664
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
6 A cartuccia fusibile, tipo gG
|
Durata elettrica
|
5000000 cicli, DC-13 120 V, 1 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13 24 V, 3 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13 48 V, 2 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Larghezza
|
31 mm
|
Altezza
|
65 mm
|
Profondità
|
30 mm
|
Ambiente
Compatibilità prodotto
|
XCKD
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
138,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,745 kg