|
|
|
ZCD39
corpo finecorsa ZCD - compatto - 2 NO azione lenta
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard compact
|
Tipo prodotto
|
Corpo int di fine corsa
|
Nome dispositivo
|
ZCD
|
Design
|
Compatto
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Testa associata
|
ZCE28
ZCEH0
ZCE10
ZCE08
ZCE07
ZCE67
ZCE64
ZCEH2
ZCE27
ZCE01
ZCE65
ZCE02
ZCE05
ZCE14
ZCE11
ZCE29
ZCE63
ZCE21
ZCE09
ZCE24
ZCE13
ZCE66
ZCE06
ZCE62
|
Materiale del corpo
|
Zamak
|
Numero di poli
|
3
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 NC + 1 NO
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Caratteristiche tecniche
Elemento di collegamento associato
|
ZCDEP16
ZCDEP20
ZCDEG11
ZCDEG13
ZCDEF12
ZCDEN12
|
Collegamento elettrico
|
Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
|
Isolamento contatti
|
Zb
|
Materiale contatti
|
Contatti placcati argento
|
Apertura positiva
|
Con
|
Velocità min. azionamento
|
0,01 m/s
|
Descrizione codice contatto
|
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
C300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 0,75 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V conforme a UL 508
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
400 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 60664
4 kV conforme a IEC 60947-1
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
6 A cartuccia fusibile, tipo gG
|
Durata elettrica
|
5000000 cicli, DC-13 120 V, 1 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13 24 V, 3 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13 48 V, 2 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Larghezza
|
31 mm
|
Altezza
|
65 mm
|
Profondità
|
30 mm
|
Ambiente
Compatibilità prodotto
|
XCKD
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,300 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,200 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,700 cm
|
Confezione 1: peso
|
139,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
27
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,050 kg