Schneider-Electric
ZCEA8 immagine - metel
ZCEA8
Testa per finecorsa - ZCE - Leva asta a molla
OGGI
MAG 15, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma Standard format
Tipo prodotto Testa interrut fine corsa
Nome dispositivo ZCE
Tipo di testa Testa multidirezionale
Compatibilità prodotto XCMD
XCKD
XCKT
XCKP
Corpo associato ZCMD29L2
ZCP39
ZCMD25L1
ZCMD21C12
ZCMD25L5
ZCT26N12
ZCMD37L1
ZCT21N12
ZCP25
ZCD26
ZCT28P16
ZCP35
ZCD39
ZCMD39L2
ZCD25
ZCMD21L1
ZCT21P16
ZCD29M12
ZCP28
ZCMD21L5
ZCP27
ZCMD69C12
ZCT26G11
ZCD21M12
ZCT26P16
ZCT21G11
ZCMD21L08U78
ZCD21
ZCMD81L1
ZCP29M12
ZCMD29L1
ZCMD61C12
ZCMD41L2
ZCD37
ZCMD37L2
ZCT25G11
ZCD28
ZCMD41L1
ZCT28N12
ZCP31
ZCMD21M12
ZCP21
ZCT27N12
ZCMD39L5
ZCMD21L08R12
ZCMD81L5
ZCMD61M12
ZCT28G11
ZCT25P16
ZCP37
ZCMD37L5
ZCMD25L2
ZCD31
ZCMD41L5
ZCP26
ZCMD39L1
ZCP29
ZCMD81L2
ZCMD29C12
ZCT27G11
ZCMD21L2
ZCD27
ZCT25N12
ZCP21M12
ZCMD29L5
ZCD35
ZCT27P16
ZCD29
Movimento testa operativa Multidirezionale
Tipo di operatore Spring rod ad impulso metallo (con rivestimento in silicone)
Tipo di avvicinamento Avvicinamento multidirezionale
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore Con qualsiasi parte mobile
Apertura positiva Senza
Ambiente
Temperatura ambiente operativa -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Caratteristiche ambientali Ambiente standard
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,7 cm
Confezione 1: larghezza 4 cm
Confezione 1: profondità 13 cm
Confezione 1: peso 24 g
Unità di misura confezione 2 BAG
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 12 cm
Confezione 2: larghezza 4 cm
Confezione 2: profondità 20 cm
Confezione 2: peso 290 g
Unità di misura confezione 3 S01
Numero di unità per confezione 3 150
Confezione 3: altezza 15 cm
Confezione 3: larghezza 15 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 3,825 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months