|
|
|
ZCEF2
testa finecorsa ZCE - pulsante con rotella in acciaio M12
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Testa interrut fine corsa
|
Nome dispositivo
|
ZCE
|
Tipo di testa
|
Testa a pulsante M12
|
Compatibilità prodotto
|
XCKT
XCKP
XCKD
XCMD
|
Corpo associato
|
ZCMD81L2
ZCMD41L2
ZCMD25L1
ZCMD21M12
ZCMD39L1
ZCMD29L2
ZCMD37L5
ZCMD21L2
ZCMD41L5
ZCMD61M12
ZCMD29C12
ZCMD25L2
ZCMD21C12
ZCMD21L1
ZCMD21L08U78
ZCMD21L08R12
ZCMD29L5
ZCMD81L1
ZCMD37L2
ZCMD21L5
ZCMD29L1
ZCMD39L2
ZCMD61C12
ZCMD81L5
ZCMD25L5
ZCMD37L1
ZCMD69C12
ZCMD39L5
ZCMD41L1
|
Movimento testa operativa
|
Lineare
|
Tipo di operatore
|
Pistoncino a rullo ad impulso metallo
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale, 2 direzioni
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Con camma 30°
|
Apertura positiva
|
Con
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente standard
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
1,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
38,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
3 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
13 cm
|
Confezione 2: profondità
|
17 cm
|
Confezione 2: peso
|
380 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
60
|
Confezione 3: altezza
|
15 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
2,603 kg