|
|
|
ZCKD15
testa finecorsa ZCKD - leva a rotella termoplastico
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Testa interrut fine corsa
|
Nome dispositivo
|
ZCKD
|
Tipo di testa
|
Testa orientabile
|
Compatibilità prodotto
|
XCKL
XCKM
|
Corpo associato
|
ZCKMD39
ZCKL1
ZCKLD31H7
ZCKLD35H7
ZCKMD35
ZCKM1H7
ZCKM5
ZCKM1H29
ZCKLD39H7
ZCKM8H29
ZCKL5
ZCKM1
ZCKM8H7
ZCKLD37H7
ZCKL7H7
ZCKM6H29
ZCKM9H29
ZCKM5H29
ZCKMD35H7
ZCKM8
ZCKMD37H7
ZCKL7
ZCKLD39
ZCKMD37
ZCKL8
ZCKMD31
ZCKLD31
ZCKL1H7
ZCKMD35H29
ZCKM7
ZCKM6H7
ZCKM6
ZCKL5H7
ZCKM9
ZCKL6
ZCKL6H7
ZCKM7H29
ZCKM5H7
ZCKMD31H7
ZCKM7H7
ZCKMD31H29
ZCKLD37
ZCKMD39H29
ZCKL8H7
ZCKMD39H7
ZCKMD37H29
ZCKLD35
|
Movimento testa operativa
|
Girevole
|
Tipo di operatore
|
Leva a rullo ad impulso termoplastica
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale, 2 direzioni
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Con camma 30°
|
Apertura positiva
|
Con
|
Materiale della testa
|
Metallo
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente standard
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,400 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,200 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,800 cm
|
Confezione 1: peso
|
90,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
28
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,800 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
896
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
95,444 kg