|
|
|
ZCKD16
testa finecorsa ZCKD - leva a rotella in acciaio
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Testa interrut fine corsa
|
Nome dispositivo
|
ZCKD
|
Tipo di testa
|
Testa orientabile
|
Compatibilità prodotto
|
XCKL
XCKM
|
Corpo associato
|
ZCKM7H7
ZCKL5H7
ZCKL5
ZCKM1H7
ZCKLD39H7
ZCKM7H29
ZCKL8H7
ZCKLD35
ZCKMD35H7
ZCKLD37
ZCKMD39H29
ZCKLD35H7
ZCKMD37H29
ZCKL1H7
ZCKM5H7
ZCKMD35
ZCKM9
ZCKL7H7
ZCKM5H29
ZCKL6H7
ZCKM9H29
ZCKM6H7
ZCKMD37
ZCKMD31H7
ZCKMD31H29
ZCKL6
ZCKM6
ZCKLD31
ZCKL8
ZCKM7
ZCKMD39H7
ZCKMD35H29
ZCKLD37H7
ZCKL1
ZCKLD31H7
ZCKM6H29
ZCKMD39
ZCKM8H7
ZCKM1
ZCKMD31
ZCKM8
ZCKL7
ZCKMD37H7
ZCKM8H29
ZCKM5
ZCKLD39
ZCKM1H29
|
Movimento testa operativa
|
Girevole
|
Tipo di operatore
|
Leva a rullo ad impulso metallo
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale, 2 direzioni
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Con camma 30°
|
Apertura positiva
|
Con
|
Materiale della testa
|
Metallo
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente standard
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,600 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,200 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,600 cm
|
Confezione 1: peso
|
97,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
28
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,007 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
896
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
105,300 kg