|
|
|
ZCKD21
testa finecorsa ZCKD - pulsante a leva e rotella direzione orizzontale
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Testa interrut fine corsa
|
Nome dispositivo
|
ZCKD
|
Tipo di testa
|
Testa a pulsante
|
Compatibilità prodotto
|
XCKM
XCKL
|
Corpo associato
|
ZCKMD35
ZCKMD31H7
ZCKL5H7
ZCKLD35
ZCKMD39H29
ZCKLD31H7
ZCKLD35H7
ZCKM6H7
ZCKL6
ZCKM8H29
ZCKM7H29
ZCKLD39H7
ZCKMD37
ZCKMD35H7
ZCKLD37
ZCKM1
ZCKL1H7
ZCKLD39
ZCKMD39H7
ZCKMD31H29
ZCKM5H7
ZCKL6H7
ZCKMD31
ZCKM7H7
ZCKM9
ZCKMD37H29
ZCKM6
ZCKM1H29
ZCKL1
ZCKLD37H7
ZCKM6H29
ZCKM8
ZCKM1H7
ZCKM7
ZCKL5
ZCKM5
ZCKM9H29
ZCKM5H29
ZCKL8
ZCKL8H7
ZCKLD31
ZCKL7H7
ZCKMD37H7
ZCKMD35H29
ZCKMD39
ZCKL7
ZCKM8H7
|
Movimento testa operativa
|
Girevole
Lineare
|
Tipo di operatore
|
Stantuffo della leva rotella ad impulso termoplastica
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale, 1 direzione
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Con camma 30°
|
Apertura positiva
|
Con
|
Materiale della testa
|
Plastica
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente standard
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,300 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
85,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
28
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,660 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
896
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
92,148 kg