|
ZCKD54
Testa finecorsa ZCKD - Leva ad asta quad. metallo (-25..70 °C)
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Testa interrut fine corsa
|
Nome dispositivo
|
ZCKD
|
Tipo di testa
|
Testa orientabile
|
Compatibilità prodotto
|
XCKS
|
Corpo associato
|
ZCKSD39H29
ZCKS2
ZCKS7
ZCKSD31H29
ZCKSD39
ZCKS9H29
ZCKS9
ZCKS8H29
ZCKS7H29
ZCKS6
ZCKSD31
ZCKS5
ZCKSD37
ZCKS5H29
ZCKSD37H29
ZCKS1H29
ZCKS1
ZCKSD35
ZCKS6H29
ZCKS2H29
ZCKSD35H29
ZCKS8
|
Movimento testa operativa
|
Girevole
|
Tipo di operatore
|
Rod lever ad impulso metallo (asta quadrata 3 mm, L = 125 mm)
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale, 2 direzioni
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Con qualsiasi parte mobile
|
Apertura positiva
|
Senza
|
Materiale della testa
|
Plastica
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente standard
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,300 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
22,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
100,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
994,000 g