|
|
|
ZCKE06
testa finecorsa ZCKE - baffo di gatto
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Testa interrut fine corsa
|
Nome dispositivo
|
ZCKE
|
Tipo di testa
|
Testa multidirezionale
|
Compatibilità prodotto
|
XCKJ
|
Corpo associato
|
ZCKJ5H7
ZCKJD39
ZCKJ2
ZCKJD39H29
ZCKJ5H29
ZCKJ1
ZCKJ11H7
ZCKJ6H29
ZCKJ21
ZCKJD37H29
ZCKJ1H7
ZCKJ5
ZCKJ21H29
ZCKJ9
ZCKJ9H29
ZCKJ6H7
ZCKJ9H7
ZCKJD35
ZCKJD39H7
ZCKJD31
ZCKJ2H29
ZCKJD37
ZCKJD37H7
ZCKJ21H7
ZCKJ8H7
ZCKJ8
ZCKJ7H7
ZCKJD31H7
ZCKJ11
ZCKJ8H29
ZCKJ7
ZCKJD35H29
ZCKJ11H29
ZCKJD31H29
ZCKJ2H7
ZCKJ1H29
ZCKJ7H29
ZCKJ6
ZCKJD35H7
|
Movimento testa operativa
|
Multidirezionale
|
Tipo di operatore
|
Baffo di gatto ad impulso
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento multidirezionale
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Con qualsiasi parte mobile
|
Apertura positiva
|
Senza
|
Materiale della testa
|
Metallo
|
Ambiente
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Caratteristiche ambientali
|
Ambiente standard
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,900 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,900 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,600 cm
|
Confezione 1: peso
|
124,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
18
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,571 kg